- Артикульный номер:
- SV 9666.160
- Описание продукта
- Для установки рядных клемм, коммутационных устройств и т. д. Несущие шины 35/15 мм. Регулируются с шагом 25 мм. Крышка может быть опломбирована.
- Материал
- Крышка: полистирол
Несущая шина: листовая сталь, оцинкованная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 250 мм
Высота: 150 мм
- Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 1
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 1
- Кол-во несущих шин 35/15
- 1
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,56 кг
- Код ТНВЭД
- 85369001
- EAN
- 4028177676121
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Описание продукта
-
SV модуль с несущими шинами приборов (ISV), 1 ЕШ (250 мм), 1 ЕВ (150 мм), 1 несущая шина