- Артикульный номер:
- SV 9666.303
- Описание продукта
- Для установки модульных устройств. С несущими шинами 35 x 15 мм. Крышка может быть опломбирована.
- Материал
- Крышка: полистирол
Несущая шина: листовая сталь, оцинкованная
Крышка: полистирол
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 750 мм
Высота: 450 мм
- Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 3
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 3
Макс. единицы измерения по 18 мм: 108
- Кол-во несущих шин
- 3
- Кол-во вырезов
- 9
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 3,5 кг
- Код ТНВЭД
- 85369001
- EAN
- 4028177676305
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Описание продукта
-
SV модуль для установки приборов в ряд (ISV), 3 ЕШ (750 мм), 3 ЕВ (450 мм), 9 x 12 установочных единиц