- Артикульный номер:
- SV 9666.600
- Описание продукта
- Для крепления шин 12 x 5/10, 20 x 5/10 и 30 x 5/10 для шин N и PE. Крышка может быть опломбирована.
- Материал
- Крышка: полистирол
Держатель: пластик, усиленный стекловолокном
Несущая шина: листовая сталь, оцинкованная
- Цвет
- RAL 7035
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 300 мм
- Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 2
- Подходит для шин
- 12 х 5/10 мм
- 20 x 5/10 мм
- 30 x 5/10 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,057 кг
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177676497
- ETIM 7.0
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Описание продукта
-
SV модуль с шинной системой N/PE (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 2 ЕВ (300 мм)