Модуль шинной системы N/PE

Артикульный номер: SV 9666.603

Для крепления шин N и PE. Крышка может быть опломбирована.

Артикульный номер:
SV 9666.603
Описание продукта
Для крепления шин 12 x 5/10, 20 x 5/10 и 30 x 5/10 для шин N и PE. Крышка может быть опломбирована.
Материал
Крышка: полистирол
Держатель: пластик, усиленный стекловолокном
Несущая шина: листовая сталь, оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Размер
Ширина: 750 мм
Высота: 300 мм
Размер
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 3
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 2
Подходит для шин
12 х 5/10 мм
20 x 5/10 мм
30 x 5/10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
2,88 кг
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177676503
ETIM 7.0
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Описание продукта
SV модуль с шинной системой N/PE (ISV), 3 ЕШ (750 мм), 2 ЕВ (300 мм)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk