Модуль планочного силового разъединителя NH

Артикульный номер: SV 9666.570

Для планочных силовых разъединителей NH, разм. от 00 до 3 (3-пол., расстояние между центрами шин 100/185 мм).

Артикульный номер:
SV 9666.570
Описание продукта
Для планочных силовых разъединителей NH, разм. от 00 до 3 (3-пол., расстояние между центрами шин 100/185 мм).
Материал
Крышка: полистирол
Держатель: пластик, усиленный стекловолокном
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Чтобы обеспечить беспроблемное кабельное подключение, следует монтировать модуль защиты от прикосновения над или под модулями планочных силовых разъединителей или модулем шины N/PE.
Размер
Ширина: 250 мм
Высота: 450 мм
Размер
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 1
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 3
Для типоразмера
3 x Gr. 00
Подходит для арт. №
9346.020
9346.030
Подходит для шин
40 x 10 мм
Расстояние между центрами шин
100 mm
Упаковка
1 шт.
Вес
1,83 кг
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177676459
ETIM 7.0
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Описание продукта
SV модуль с планочными силовыми разъединителями (ISV), 1 ЕШ (250 мм), 3 ЕВ (450 мм), для 3 x разм. 00 (SV 9346XXX, 100 mm)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk