- Артикульный номер:
- SV 9666.712
- Описание продукта
- Для вертикального разделения несущей рамы в шкафу.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Размер
- Высота: 1.800 мм
- Размер
- Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 12
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 4,306 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177676619
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV монтажный профиль (ISV), 12 ЕВ (1850 мм), для TS, SE