- Артикульный номер:
- SV 9666.912
- Описание продукта
- Для установки монтажных модулей ISV в шкаф.
- Материал
- Держатель монтажного каркаса: листовая сталь, оцинкованная
Защита от прикосновения: листовая сталь, окрашенная
Защита от прикосновения, боковая: ПВХ
- Комплект поставки
- Держатель монтажного каркаса
Защита от прикосновения
Вкл. крепежный материал
- Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 3
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 12
- Подходит для арт. №
- 9666.916
- 9666.956
- Указание к арт. №
- Дополнительно необходим монтажный профиль 9666.712, монтажная плата 8612.400
- Подходит для
- Ширина: 850 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 400 мм
600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 8,5 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177923294
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
-
ISV монтажный комплект, 3 ЕШ (750 мм), 12 ЕВ (1800 мм), (ШВ: 850x2000 мм)