Блок розеток с измерение электроэнергии

Артикульный номер: DK 7240.301

Для измерения токов подключенных потребителей, типы розеток: евро, различные возможности монтажа.

Артикульный номер:
DK 7240.301
Описание продукта
Блок розеток 7x CEE 7/3 (тип F - розетка с защитным контактом) со встроенным дисплеем измеряет энергопотребление подключенных потребителей. Блок розеток 482,6 мм (19") монтируется как на 19" монтажную раму, так и на раму корпуса или в задней части настенного шкафа. Крепежный уголок устанавливается в четырех различных положениях и обеспечивает разнообразные возможности монтажа. Блок розеток можно устанавливать на все профили с растром в 25 мм, без использования дополнительный крепежных деталей.
Преимущества
Точность измерений ± 5 %
Принцип действия
Измерение тока, напряжения, частоты, активной мощности, активной энергии и фазового сдвига
Материал
Алюминий, анодированный
Вставки розеток: Поликарбонат
Комплект поставки
Блок розеток
2 монтажных уголка
Крепежный материал
Руководство по эксплуатации
С кабелем подключения 3 м (наконечники жил)
Исполнение
Mit Display
Розетки
7 x D, евророзетка (тип F, CEE 7/3)
Размер
Высота: 45 мм
Глубина: 50 мм
Длина: 482,6 мм
Длина кабеля подключения
3 м
Кабель подключения (тип)
H05VV-F3G1,5 с наконечниками жил
Крепежный размер
464,1 мм
Номинальное рабочее напряжение
230 В AC, 50 Гц
Номинальное напряжение
230 В AC, 50 Гц
Номинальный ток (макс.)
16 A
Возможности монтажа
Элементы с 25 мм перфорацией
482,6 мм (19") плоскость
Рама шкафа
Настенный IT-распределитель, сзади, поперек (если позволяет ширина)
Цвет вставки розетки
RAL 7035
Диапазон рабочих температур
5 °C...45 °C
Относительная влажность (неконденсирующая)
10 %...80 %
Диапазон температур хранения
-15 °C...60 °C
Упаковка
1 шт.
Вес
1,08 кг
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177709416
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK блок розеток, для локального измерения электроэнергии, с дисплеем, ДВГ: 482,6x45x50 мм выключателем, Schuko (тип F, CEE 7/3), 7 розеток, 250 В, 16 А
Декларации
Декларация о соответствии
Листы данных
Каталог технических систем