- Артикульный номер:
- DK 7280.035
- Описание продукта
- Уголок можно установить во все сетевые шкафы. Распределительная коробка используется как точка распределения питания по потребителям (вентиляторам, лампам и блокам розеток). Помимо использования с распределительной коробкой, уголок может использоваться для установки термостата (SK 3110.000) или гигростата (SK 3118.000), благодаря соответствующим встроенным отверстиям.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 1 уголок
1 кабельная распределительная коробка
6 м кабель подключения 3 x 1,5 мм² (гибкий) - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,887 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177167223
- ETIM 7.0
- EC002600
- ECLASS 8.0
- 27144401
- Описание продукта
- DK распределительная коробка с многофункциональным уголком, в качестве переходного звена ко всем потребителям, длина кабеля подключения: 6 м
Кабельная распределительная коробка с многофункциональным уголком
Артикульный номер: DK 7280.035
Кабельная распределительная коробка для крепления на профиле шкафа TS 8 или на системе шин служит для обеспечения питания таких потребителей, как фильтрующие вентиляторы, светильники или блоки розеток.