Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2020 г.
- Артикульный номер:
- DK 7857.320
- Исполнение
- 4 выхода по 10 кВт
- Описание продукта
- Механически устанавливается и блокируется в PDR.
- Комплект поставки
- 482,6 мм (19") модуль, 3 U
Вкл. главный выключатель
4 защищенных 3-фазных выхода к стойке
3 x 230 В/16 A для каждого выхода
Мощность подключаемых установок 400 В/3~, макс. 63 A - Опции
- Автомат защиты от тока утечки
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Глубина: 350 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 8,75 кг
- ETIM 7.0
- EC002288
- ECLASS 8.0
- 27142415
- Описание продукта
- DK модуль распределения питания PDM, с главным выключателем, ШВГ: 482,6 (19") x 3 U x350 мм, выходы: 4, по 10 кВт, 3 x 230 В, 3~, 16 А, на розетку
- Декларации
- Декларация о соответствии
- Документация
- Прочая техническая информация
- Руководство