Розеточные модули PSM

Артикульный номер: DK 7856.120

Различные модули могут быть вместе вставлены в несущую шину.

Артикульный номер:
DK 7856.120
Исполнение
без коммутации
Описание продукта
Модульная система обеспечивает базовое оборудование стоек, благодаря вертикальной несущей шине с подключением 1-/3-фазным вводом питания. В несущую шину могут вставляться вставные модули различных исполнений для питания активных компонентов. В шину можно одновременно вставлять модули различных исполнений, например с евророзетками, МЭК320 и др. Благодаря системе "Plug & Play", с защитой от прикосновения, это может быть реализовано не только силами электриков.
Материал
Профиль: алюминий, анодированный
Вставки розеток: Пластик (PA6 GF 30 V1)
Длина
250 мм
Термическая защита от перегрузки
Номинальное рабочее напряжение
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Номинальный ток (макс.)
16 A
Необходимо мест для модулей (кол-во)
1
Размер
Длина: 250 мм
Диапазон рабочих температур
5 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
5...95 %
Розетки
4 x F/B (тип E, CEE 7/5)
Упаковка
1 шт.
Вес
0,363 кг
Код ТНВЭД
85369001
EAN
4028177402577
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK розеточный модуль PSM, для модульного распределения питания PSM, занимает 1 место в токовой шине, F/B (тип E, CEE 7/5), 4 розетки, черный, 230 В, 16 A,
Листы данных
Каталог технических систем
Visio Shapes