- Артикульный номер:
- DK 7859.430
- Описание продукта
- Эти вставные модули PSM обеспечивают для каждой PSM-шины измерение электроэнергии и управление отдельными розетками. Модули также подходят для установки в имеющиеся инсталляции PSM, если необходим учет энергопотребления или возможность управления подключенными потребителями. Доступны три исполнения с различными типами розеток. В шине PSM модули PSM занимают по две ячейки для модулей. Измеряемые значения отображаются локально на ЖК-дисплее. Если происходит превышение граничных значений тока или мощности, цвет индикаторов меняется на красный.
- Преимущества
- Простой монтаж по принципу Plug & Play в процессе работы благодаря защите от прикосновения
- Модуль PSM легко монитруется или демонтируется в шине PSM, а также возможно использование в разных местах
- Совместимость с европейской программой шин PSM
- Шина CAN-Bus для подключения к системе CMC III (RJ 45, 2 разъема)
- В системах с резервированием смена токового контура возможна поворотом модуля
- Применение при температуре окружающей среды до 60 °C
- Упрощает реализацию требований ISO 50001 и EN 50600-2-2
- Принцип действия
- Измерение энергопотребления на модуль
- Управление отдельными или группой розеток через CMC III
- Индикаторы статуса обмена данных по CAN-Bus на модуле
- ЖК-дисплей с многоцветной подсветкой для локального отображения
- Датчик положения для корректного отображения на дисплее и через веб с шагом измерения 90°
- Настраиваемые граничные значения для напряжения, тока и активной мощности
- Настраиваемая сигнализация перегрузки модуля
- Высокая точность измерений
- Сигнализация тревог с помощью дисплея
- Возможность установки универсального фиксатора и закрытие неиспользуемых розеток МЭК 60320, розетки C13 и C19
- Материал
- Вставки розеток: Пластик (PA6 GF 30 V1)
Профиль: алюминий, анодированный
- Комплект поставки
- Модули PSM с измерением с CAN-Bus
Соединительный кабель CAN-Bus, 1 м
- Distribution output per module
- 3 680 Вт
- Switching load per relay
- 4 000 VA
- Длина
- 500 мм
- Степень загрязнения
- 2
- Подключения шинной системы
- 2 интерфейса CAN-Bus для CMC III (макс. 16 к ПБ/4 к ПБ Compact)
- 2 разъема RJ45 (подключение к CMC)
- Кол-во
- 1
- Relay version
- Двойная обмотка, бистабильное
- Номинальное рабочее напряжение
- 18 В (DC) - 24 В (DC), электропитание через систему CMC III
- Входное напряжение
- 230 В AC
- Допуск входного напряжения
- ± 10 %
- Номинальный ток
- 16 A
- Необходимо мест для модулей (кол-во)
- 2
- No. of participating PU compact (max.)
- 4
- No. of participating PU (max.)
- 8
- Директивы
- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
- Директива по ЭМС 2014/30/EU
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Мониторинг
- Управление тревогами через CMC III (напр. E-Mail или SMS)
- Визуализация состояния с помощью веб-сервера CMC III и RiZone
- До 16 модулей PSM на один CMC III PU (на IP-адрес)
- Управление правами через CMC III (напр. ограничение доступа к управлению)
- Стандарты
- EN 50 600-2-2
- EN 60950
- Measurement functions, description
- Напряжение В, ток А, частота Гц
- Активная мощность кВт, активная энергия кВтч
- Реактивная мощность кВар, реактивная энергия кВарч
- Кажущаяся мощность кВА, кажущаяся энергия кВАч
- Коэффициент мощности cosPhi, коэффициент амплитуды
- Счетчик часов наработки д, ч, мин
- Точность измерений ± 1 %
- Сбрасываемые функции измерения/сброс через ПО/измерение по интервалу: активная энергия кВтч, счетчик часов наработки ч, пороговые значения (напряжение, ток, мощность) свободно комбинируются
- Протоколы
- Подключение к локальной сети (только в сочетании с системой CMC III): IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
- Размер
- Ширина: 53 мм
Глубина: 45 мм
Длина: 500 мм
- Максимальная высота применения
- 2.000 м
- Диапазон рабочих температур
- 5 °C...60 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 90 %
- Розетки
- 2 x C13 / 4 x CEE 7/3
- Относительная влажность (неконденсирующая)
- 10 %
- Диапазон температур хранения
- -20 °C...70 °C
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,011 кг
- Код ТНВЭД
- 85369001
- EAN
- 4028177801868
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Описание продукта
-
DK измерительный модуль PSM, для модульного распределения питания PSM. занимает 2 места в токовой шине выход: 4x Schuko, CEE 7/3, 2x C13, вход: 207 В - 250 В, 16 А, (макс. 3680 Вт)