Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 45

Артикульный номер: SV 9640.292

Размеры: 45x45 мм, сечение шины: 1354 мм²

Артикульный номер:
SV 9640.292
Описание продукта
Для монтажа систем подключения кабеля.
Материал
E-Cu
Сечение
1 354 мм²
Длина
1 051 мм
Указание
Могут быть индивидуально укорочены
Подходит для
Ширина: = 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
12,725 кг
Доля меди (кг / штук)
12,725
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177940161
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Описание продукта
SV устройство управления двигателем, 0,6 А, 500 В, 50/60 Гц, 3-пол., подключение круглых проводов 0,14-2,5 мм², ШВ: 22,5x160 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk