Винт для соединительных компонентов

Артикульный номер: SV 9686.845

Для соединения уголков подключения с соединительным комплектом (возможность использования 3 или 4 полюсов).

Артикульный номер:
SV 9686.845
Описание продукта
Для соединения компонентов, напр. уголка подключения и соединительного комплекта.
Материал
Сталь, оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. 8 гаек и 16 зажимных шайб
Размер
Резьба: M10
Длина резьбы: 45 мм
Упаковка
8 шт.
Вес
0,448 кг
Код ТНВЭД
73181900
EAN
4028177950245
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV винт подключения M10x45, для соединения компонентов, напр. уголка подключения и соединительного комплекта.
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk