Секционная монтажная панель для боковой стенки секции

Артикульный номер: SV 9683.564

С или без проема, для крепления на боковой стенке секции.

Артикульный номер:
SV 9683.564
Исполнение
со вводом кабеля из изолирующего материала
Описание продукта
Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационных и управляющих устройств внутри шкафа. Создание дополнительных монтажных уровней. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками секций возможно внутреннее секционирование по форме с 1 по 4.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
Для высоты секции
400 мм
Размер
Ширина: 502 мм
Высота: 393 мм
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
4,7 кг
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177935075
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV секционная монтажная панель, ширина x высота: 502x393 мм, с проемом, для VX (Ш: 600 мм)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk