- Артикульный номер:
- SV 9683.661
- Исполнение
- закрытая
- Описание продукта
- Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационных и управляющих устройств внутри шкафа. Создание дополнительных монтажных уровней. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками секций возможно внутреннее секционирование по форме с 1 по 4.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
- Для высоты секции
- 150 мм
- Размер
- Ширина: 502 мм
Высота: 143 мм
- Подходит для
- Ширина: = 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,2 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177935327
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
-
SV секционная монтажная панель, ширина x высота: 502x143 мм, закрытая, для VX (Ш: 600 мм)