- Артикульный номер:
- SV 9683.426
- Исполнение
- С вентиляционными отверстиями
- Описание продукта
- Для горизонтального разделения секций. В сочетании с боковыми стенками секций обеспечивают секционирование по форме с 1 по 4. Крепление производится на боковой стенке секции или на профиле шкафа. Встроенные вырезы с возможностью выламывания служат для вертикальной прокладки проводов управления или кабельных каналов, а также для прокладки вертикальных шин или соединительных комплектов.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание по монтажу
- Для создания секций при внутреннем секционировании необходимо использовать боковые стенки секций.
- Размер
- Ширина: 1.111 мм
Глубина: 580 мм
- Подходит для
- Ширина: = 1.200 мм
Глубина: = 600 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 11,24 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177936447
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
-
SV секционная перегородка, ширина x глубина: 1111x580 мм, для VX (ширина x глубина: 1200x600 мм)