- Артикульный номер:
- SV 9683.308
- Описание продукта
- Для установки воздушного силового выключателя (ACB) в секции.
- Материал
- Листовая сталь, 2,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 696 мм
- Размер
- Длина: 696 мм
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 4 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177937499
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV несущая шина силовых выключателей ACB для VX (ширина: 800 мм)