- Артикульный номер:
- SV 9683.328
- Описание продукта
- Для крепления несущей шины силового выключателя на профиле шкафа или боковой стенке секции.
- Материал
- Листовая сталь, 2,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Глубина: = 800 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 4,98 кг
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177937505
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV монтажный уголок ACB для VX (глубина: 800 мм)