- Артикульный номер:
- VX 9682.354
- Исполнение
- С вентиляционными отверстиями
- Описание продукта
- В качестве нижнего концевого элемента модульной фронтальной конфигурации при использовании секционных дверей. Передние панели могут быть демонтированы спереди путем отвичнчивания винтов.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Передняя фальш-панель
Разделительная перемычка
Вкл. крепежный материал
- Указание
- При применеии передних панелей IP 2X для потолочной вентиляции необходимо выбрать потолочную панель со степенью защиты IP 2X
- Размер
- Высота: 300 мм
- Подходит для
- Ширина: = 400 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 2,04 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177929852
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Описание продукта
-
SV передняя панель для VX, нижняя, IP 2X, ширина х высота: 400x300 мм