- Артикульный номер:
- SV 9682.332
- Исполнение
- Закрытая
- Описание продукта
- В качестве нижнего концевого элемента модульной фронтальной конфигурации при использовании секционных дверей. Передние панели могут быть демонтированы спереди путем отвичнчивания винтов.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Передняя фальш-панель
Разделительная перемычка
Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Ширина: = 1.200 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 3,24 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177929951
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Описание продукта
-
SV передняя панель для VX, нижняя, ширина х высота: 1200x100 мм