- Артикульный номер:
- SV 9681.208
- Описание продукта
- Для дополнительной установки на секционные двери. Монтажные перфорированные рейки имеют перфорацию 25 мм и могут использоваться для крепления индивидуальных компонентов, напр. кабельных каналов, держателей кабельного шланга и др. на задней стороне двери. Диаметр отверстий перфорации монтажной перфорированной рейки: 4,5 мм.
- Материал
- Листовая сталь, 1 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 598 мм
- Указание по монтажу
- Для ширины шкафа 1000 мм: 1 x 9681.204 и 1 x 9681.206
- Для ширины шкафа 1200 мм: 2 x 9681.206
- Размер
- Длина: 598 мм
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 мм
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес
- 1,82 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177930032
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Описание продукта
-
SV монтажная перфорированная рейка, L: 598 мм, для секционной двери ШВ: 800x150-800 мм