Держатель шин

Артикульный номер: SV 3052.000

Для шинных сборок 1250 A (100 мм), 1600 A (185 мм), 2500 A (150 мм), 3000 A (150 мм).

Артикульный номер:
SV 3052.000
Материал
Усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT)
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Количество полюсов/расстояние между центрами шин
3-пол.
185 mm
Подходит для шин
50 x 10 мм
60 x 10 мм
80 x 10 мм
Номинальный ток макс.
1 600 A
Указание к арт. №
Основной элемент держателя шин может также использоваться в качестве 1-полюсного держателя.
Размер
Ширина: 24 мм
Высота: 515 мм
Глубина: 51 мм
Упаковка
2 шт.
Вес
1,338 кг
Код ТНВЭД
85469010
EAN
4028177035751
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Описание продукта
SV держатель шин, 3-пол., расстояние между центрами шин 185 мм, для шины ШВ: 50-80x10 мм
Допуски
ABS
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk
Short-circuit resistance diagram