- Артикульный номер:
- SV 9677.580
- Описание продукта
- Для защиты от прикосновения шинной системы с левой и с правой стороны.
- Материал
- Поддон основания: полифениленоксид (PPE)
Замыкающий профиль: полифениленоксид (PPE)
Защитный кожух: полиамид
Средняя часть: полиамид
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Защитный кожух, разрезной, ширина 50 мм
Защитный кожух, разрезной, ширина 100 мм
Поддон основания
Замыкающие профили
2 средних кожуха для держателей шин
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 5,82 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177705449
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Описание продукта
-
SV защита от прикосновения, для шинной системы SV 9677XXX, для TS (Ш: 1200 мм)