Приборный адаптер крепление на винтах

Артикульный номер: SV 9677.715

Для силовых выключателей производства ABB, Eaton, Schneider Electric и Siemens. Для шинных систем с межцентровым расстоянием 185 мм.

Артикульный номер:
SV 9677.715
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
185 mm
Отвод проводов
снизу
Installation type
Крепление на винтах
Кол-во полюсов
3-пол.
Номинальный ток макс.
1 600 A
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Указание
Отвод проводов: выход силового выключателя или отходящая линия устройства
Подходит для применения коммутационных устройств с винтовыми подключениями спереди
Для крепления на перфорированные шины. Необходимо убедиться, что в месте установки прибора отсутствует защитный кожух.
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 652 мм
Подходит для шин
Высота: 10 мм
Подходит для производителя (тип)
ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 А, VL1600/3VL8 - 1600 А)
Упаковка
1 шт.
Вес
20,1 кг
Доля меди (кг / штук)
14,749
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177707061
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Описание продукта
SV приборный адаптер, 1600 А, 690 В, 3-пол., 185 мм, крепление на винтах
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk