- Артикульный номер:
- SV 9677.420
- Описание продукта
- Для подключения круглых проводов.
- Материал
- Латунь
- Поверхность
- Луженая
- Для типоразмера
- 00
- Подходит для арт. №
- 9677.000
- 9677.010
- 9677.015
- Подключение круглых проводов сечением
- 10 ‐ 95 мм²
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес
- 0,129 кг
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177705166
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Описание продукта
- SV призматическая клемма, для планочного силового разъединителя NH, разм. 00 (SV 9677XXX), подключение круглых проводов 10-95 мм²