Трансформатор тока

Артикульный номер: SV 9677.840

Для индивидуального измерения силы тока.

Артикульный номер:
SV 9677.840
Описание продукта
Компактная конструкция без изменения монтажной глубины благодаря механическому встраиванию в планочный силовой разъединитель NH (межцентровое расстояние 185 мм), что обеспечивает компактность конструкции.
Материал
Полиамид
Для типоразмера
1 - 3
Подходит для арт. №
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
Номинальная мощность
1,5 VA
Тип подключения (электрического)
Круглые провода 2,5 мм² (длина 1,5 м)
Insuslation material (class)
B
Primary current
200 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
МЭК 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Подключение круглых проводов сечением
2,5 ‐ 4 мм²
Номинальная частота
50 ‐ 60 Гц
Подходит для
9.677,1
9.677,11
9.677,115
9.677,2
9.677,21
9.677,215
9.677,3
9.677,31
9.677,315
9.677,34
Упаковка
1 шт.
Вес
0,327 кг
Код ТНВЭД
85043129
EAN
4028177705241
ETIM 7.0
EC001660
ECLASS 8.0
27141146
Описание продукта
SV трансформатор тока, для планочного силового разъединителя NH, разм. 1-3 (SV 9677XXX), 200 А/5 А, 50-60 Гц
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk