Блок подключения

Артикульный номер: SV 9677.915

Для подключения проводов или гибких медных шин.

Артикульный номер:
SV 9677.915
Описание продукта
Для подключения проводов или гибких медных шин.
Материал
Листовая сталь, оцинкованная
E-Cu, луженая
Отвод проводов
сверху/снизу
Тип подключения (электрического)
Рамная клемма
Номинальный ток макс.
1 000 A
Размер
Ширина: 98 мм
Подключение круглых проводов сечением
185 ‐ 300 мм²
Подходит для шин
Высота: 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
1,35 кг
Доля меди (кг / штук)
0,893
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177806344
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV блок подключения, 1000 А, 690 В, 1-пол., отвод проводов сверху/снизу, подключение круглых проводов 185-300 мм²
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk