Планочный силовой разъединитель NH

Артикульный номер: SV 9677.065

3-пол., для шинных систем с расстоянием между центрами шин 185 мм.

Артикульный номер:
SV 9677.065
Исполнение
с 3-полюсным отключением
Принцип действия
Не зависимое от пользователя переключения благодаря автоматическому механизму
Надежное размыкание контактов благодаря двойному разрыву
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет
Корпус: RAL 7035
Крышка: RAL 7001
Ручка: RAL 7016
Для размера NH
00
Для шинных систем с межцентровым расстоянием
185 mm
Отвод проводов
снизу
Тип подключения (электрического)
Винт М8
Installation type
Крепление на винтах
Кол-во полюсов
3-пол.
Номинальное рабочее напряжение
690 В, 3~
Номинальный ток макс.
160 A
Test specification
МЭК/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Для установки трансформатора
Да
Размер
Ширина: 50 мм
Высота: 676 мм
Подключение круглых проводов сечением
1,5 ‐ 95 мм²
Подходит для шин
Высота: 10 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
5,12 кг
Доля меди (кг / штук)
0,959
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177806696
ETIM 7.0
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Описание продукта
SV планочный силовой разъединитель NH, разм. 00, 160 А, 690 В, 3-пол., винт M8, 185 мм, отвод проводов снизу, крепление на винтах
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk