Системное крепление для TS, VX SE

Артикульный номер: SV 9677.520

Для крепления шинной системы с расстоянием между центрами шин 185 мм в шкафы TS/SE.

Артикульный номер:
SV 9677.520
Описание продукта
Для крепления шинной системы с расстоянием между центрами шин 185 мм в шкафы TS/SE.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
2 системных крепления (левое/правое)
2 монтажных шасси
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
Для регулировки глубины установки шинной системы в шкафу дополнительно необходимы системные шасси TS 17 x 73 мм (для внешнего монтажного уровня). Выбор производится в соответствии с глубиной шкафа.
Упаковка
1 шт.
Вес
3,99 кг
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177705340
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV Системное крепление, для держателей шин SV 9677500, для TS, SE (Ш: 800 мм)
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk