- Артикульный номер:
- SV 9676.017
- Описание продукта
- Для механической стабилизации пакетов шин. Подходит для толщины шин 10 мм.
- Материал
- Нержавеющая сталь
- Указание по монтажу
- Необходимая длина винта должна выбираться в соответствии с шириной шины Ш, т. е. длина = Ш + размер крепления. Винты не входят в комплект поставки.
- Усилитель пакета шин с впрессованной гайкой M10
- Крепежный размер
- 20 мм
- Number of busbars
- 2
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,06 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177625518
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Описание продукта
- SV усилитель пакета шин, для 2 шин В: 10 мм, (Flat-PLS)