- Артикульный номер:
- SV 9686.000
- Описание продукта
- Для соединения 3- или 4-полюсных шинных систем из плоских медных шин в области крыши от шкафа к шкафу.
- Материал
- Термореактивный пластик
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- Эквивалент RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для шин
- 30 x 10 мм
- Расстояние между центрами шин
- 80 mm
- Указание по монтажу
- На фазу возможен монтаж до 4 шин (проводников)
- Для крепления держателя шин на профиле шкафа необходима закладная гайка (M8) 4165.500
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 4 кг
- Код ТНВЭД
- 85469010
- EAN
- 4028177935631
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Описание продукта
-
SV держатель шин (соединение в линейку) 4-пол., 80 мм, для E-Cu 30x10 мм, термореактивный пластик, негорючесть согласно UL 94-V0