Держатель шин для прокладки шин (задняя область)

Артикульный номер: SV 9686.070

Для прокладки шинных систем в задней области шкафа.

Артикульный номер:
SV 9686.070
Описание продукта

Материал
Термореактивный пластик
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
Эквивалент RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для шин
50 x 10 мм
Расстояние между центрами шин
185 mm
Указание по монтажу
На фазу возможен монтаж до 4 шин (проводников)
Для крепления держателя шин на профиле шкафа необходима закладная гайка (M8) 4165.500
Упаковка
2 шт.
Вес
3,14 кг
Код ТНВЭД
85469010
EAN
4028177935686
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Описание продукта
SV держатель шин 3-пол., 185 мм, для E-Cu 50x10 мм, термореактивный пластик, негорючесть согласно UL 94-V0
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Info sheet
Safety instructions
Листы данных
Általános műszaki információk