Панель для прокладки кабеля для VX

Артикульный номер: SV 9683.736

Система прокладки кабеля для Ri4Power со внутренним секционированием.

Артикульный номер:
SV 9683.736
Описание продукта

Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
1 панель для прокладки кабеля, 3-секционная
Вкл. крепежный материал
Указание
Для вертикальной прокладки проводов секционные перегородки имеют размеченные вырезы, которые позволяют установить кабельный канал.
Подходит для
Ширина: = 600 мм
= 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес
2,54 кг
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177937529
ETIM 7.0
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Описание продукта
SV панель для прокладки кабеля, 3-секционная, для VX (ширина: 600/800 мм)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство