- Артикульный номер:
- VX 9680.408
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Задняя стенка
Панели основания
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- До IP 54, в зависимости от обшивки
- Test specification
- МЭК 60 297-1/-2
- МЭК 61 641
- Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 46 кг
- EAN
- 4028177929753
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
VX модульный шкаф, ШВГ: 400x2000x800 мм, листовая сталь