- Артикульный номер:
- VX 9680.025
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Дверь
Потолочная панель
Задняя стенка
Панели основания
Передние панели
Замок: двойная бородка 3 мм
Боковые стенки секций
Монтажный каркас для планочных силовых разъединителей (тип ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- До IP 3X, в зависимости от обшивки
- Test specification
- МЭК 60 297-1/-2
- МЭК 61 641
- Размер
- Ширина: 1.000 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 135,2 кг
- EAN
- 4028177937048
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
VX шкаф планочных силовых разъединителей, ШВГ: 1000x2200x600 мм, листовая сталь