FlatBox

Артикульный номер: DK 7507.010

Корпус в плоской упаковке. Оптимальный доступ и гибко используется как настенный или напольный корпус.

Шина заземления для VX, VX SE, VX IT

Термостат Регулятор внутренней...

Регулировочная ножка для FlatBox, M10 x 20 мм

Распределительная панель со стальными...

Защитные панели для вентиляторных...

Профильные шины, дюймовые для FlatBox

19" фиксатор, 1 U с контактированием

Артикульный номер:
DK 7507.010
Исполнение
с 19" профильными шинами
Описание продукта
Используется как настенный или напольный корпус.
Преимущества
Быстрый монтаж без инструментов
Монтаж системы на открытый 19" каркас
Материал
Листовая сталь
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность
Порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус в плоской упаковке
1 настенная часть
2 держателя
2 панели потолочных/основания, с вырезами для ввода кабеля, с щеточными буртиками
2 боковые стенки, на замках
1 обзорная дверь, запираемая, предохранительный замок 3524 E, сменная навеска
Соединительные элементы для быстрого монтажа без инструментов
Комплект заземления для надежного заземления всех частей корпуса
19" профильные шины
Единиц высоты
9 U
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 492 мм
Глубина: 400 мм
Монтажная ширина для компонентов
9 U
Нагрузочная способность
макс. 450 Н
Указание
Макс. монтажная глубина: глубина – 58 мм до задней стенки
Макс. расстояние между плоскостями при двух 19" уровнях: глубина – 104 мм
The maximum door opening angle is 210°
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес
20,878 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177551404
ETIM 8
EC002500
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Описание продукта
DK FlatBox, настенный/напольный корпус в плоской упаковке, с 482,6 мм (19") профильными шинами, 9 U, ШВГ: 600x492x400 мм,
Декларации
Декларация производителя
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация