- Артикульный номер:
- AX_IT 7645.350
- Описание продукта
- Настенный IT-шкаф на базе AX, с высокой степенью защиты, для применения в промышленной среде.
- Преимущества
- Полностью смонтированный IT-корпус для немедленного крепления 19" IT-компонентов благодаря профильным шинам с регулировкой по глубине
- Сварная конструкция корпуса в виде полностью закрытой оболочки обеспечивает максимальную защиту монтажных компонентов, до IP 66
- Навеска двери правая, меняется на левую
- Максимально используемый внутренний объем при крайне компактной конструкции
- Индивидуальное внутреннее оборудование:
- Максимальный вырез в основании корпуса с оптимизированными фланш-панелями увеличивает пространство для ввода кабеля до 33 %
- Удобная прокладка кабеля снизу через фланш-панель со встроенным щеточным буртиком
- Области применения
- IT-корпус для применения в промышленной среде
- Надежная, защищенная интеграция IT непосредственно в производственный процесс
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Внутренние компоненты: оцинкованные - Basic color
- RAL 7035
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Смонтированный IT-корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Фланш-панель с щеточным буртиком
19" профильные шины спереди, с регулировкой по глубине с шагом 25 мм, смонтированы на 4 шинах для внутреннего монтажа
Монтажный уголок
C-образная профильная шина, смонтирована на задней стенке - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 760 мм
Глубина: 350 мм - Монтажная глубина
- 278 мм
- Монтажная ширина для компонентов
- 15 U
- Door hinge position
- правая, меняется на левую
- Количество замков
- 2
- Возможности монтажа
- Смонтированный монтажный уголок вкл. C-образную профильную шину для фиксации кабеля
- Монтажный уголок для крепления центральной шины заземления
- Монтажный уголок для крепления 19" блока розеток
- Указание
- Варианты с допуском UL доступны по запросу
- Основной материал
- Листовая сталь
- Замок
- Исполнение замка: Замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Количество замков: 2 - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 10 (при необходимости до IP 66)
- До IP 66 (в соответствии с выбранной фальш-панелью)
- Фланш-панель
- Размер: 7
Кол-во: 1 - Количество замков
- 2
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 29,64 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177942417
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Описание продукта
- Настенный корпус AX IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины, 15 U, Ш x В x Г: 600 x 760 x 350 мм, со щеточным буртиком
Настенные корпуса AX IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины
Артикульный номер: AX_IT 7645.350
Настенный IT-шкаф с высокой степенью защиты, для применения в промышленной среде. С регулируемыми по глубине 19" профильными шинами и фланш-панелью для ввода кабеля через основание шкафа. Степень защиты до IP 66 (в соответствии с выбранной фланш-панелью).