Регулировочная ножка для VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, чиллеров Blue e+

Артикульный номер: PS 7493.100

Для установки стойки при наличии неровностей пола. Крепежная резьба M12. Опционально со внутренним шестигранником для регулировки изнутри шкафа.

Артикульный номер:
PS 7493.100
Исполнение
Со внутренним шестигранником для регулировки изнутри шкафа
Преимущества
Для установки стойки при наличии неровностей пола
Материал
Листовая сталь
Указание по монтажу
При монтаже на цоколь VX необходим цокольный адаптер
Макс. нагрузка (статическая) на элемент
300 кг
Размер
Резьба: M12 x 60
Подходит для
Тип корпуса: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Чиллеры Blue e+
Диапазон регулировки
18 ‐ 63 мм
Упаковка
4 шт.
Вес
0,272 кг
Код ТНВЭД
73181900
EAN
4028177552630
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
DK регулировочные ножки, M12, со внутренним шестигранником
Листы данных
Техническая информация