- Артикульный номер:
- VX 5330.813
- Материал
- Листовая сталь
Алюминий
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: окрашенная
Задняя дверь и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
- Цвет
- Каркас шкафа, задняя дверь и крыша: RAL 7035
Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005
Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди: RAL 9005
Ручка и шарниры: RAL 9005
- Комплект поставки
- Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью
Дверь из алюминия и стали спереди, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°
Стальная дверь сзади, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), двустворчатая, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Профильные шины, 482,6 мм (19'')
Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Потолочная панель, секционная, с вводом кабеля в углах спереди и сзади
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм
- Единиц высоты
- 42 U
- Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
- 87 мм / 520 мм
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 525 мм
- 19" крепление
- крепится с помошью монтажного уголка на рамный каркас сверху и на направляющей по глубине снизу
- Исполнение
- Dynamic
- Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
- 19" плоскость спереди и сзади
- Нагрузочная способность
- 8 000 H
- Макс. нагрузка (статическая) на шкаф согл. UL 2416
- 8 000 H
- Указание
- В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 118 кг
- EAN
- 4028177946392
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
-
VX IT, 19" профильные шины dynamic, спереди и сзади, с вентиляцией, ШВГ 600 x 2000 x 800 мм, 42 U