Корпус для распределения кабеля для TS IT

Артикульный номер: TS 3313.100

Для прокладки, крепления и хранения кабеля, или как пустой корпус при неравномерной установке LCP.

Артикульный номер:
TS 3313.100
Описание продукта
Для прокладки, крепления и хранения кабеля, или как пустой корпус при неравномерной установке Liquid Cooling Package (LCP).
Преимущества
Оптимальное размещение излишков кабеля и структурированная организация кабеля
Области применения
В качестве шкафа для распределения кабеля между укомплектованными сетевыми и серверными стойками
В качестве пустого корпуса для компенсации по ширине в холодных/горячих коридорах при неравных количествах LCP в двух рядах шкафов
В качестве резерва места для простой последующей установки LCP
Материал
Листовая сталь
Алюминий
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
Цвет
Корпус: RAL 7035
Передняя часть: RAL 9005
Комплект поставки
Каркас шкафа с передней и задней дверью
Алюминиевая дверь спереди, закрытая с черной декоративной панелью, шарниры 180°
Стальная дверь сзади, закрытая, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
2 панели потолочных/основания, с вырезами для ввода кабеля, с щеточными буртиками
По 3 системных шасси TS смонтированы слева и справа
Уплотнение для соединения в линейку
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм
Указание
Для установки в начале/конце линейки шкафов необходима боковая стенка
Основной материал
Алюминий
Упаковка
1 шт.
Вес
92 кг
EAN
4028177708013
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Описание продукта
TS корпус для распределения кабеля, ШВГ 300 x 2000 x 1000 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство