RiMatrix S Стандартное помещение

Артикульный номер: DK 7998.107

Стандартизированный ЦОД будет размещен в Вашем здании с использованием базовой оболочки для отделения горячих и холодных коридоров.

Артикульный номер:
DK 7998.107
Описание продукта
Стандартизированный ЦОД будет размещен в Вашем здании с использованием базовой оболочки для отделения горячих и холодных коридоров.
Преимущества
Повышение энергоэффективности
Отделение коридоров представляет собой комбинацию из дверных и потолочных элементов, позволяющих осуществить полное разделение пространств с холодным и теплым воздухом
Комплект поставки
Консультация и расчет ROI
Поставка и размещение в инфраструктуре заказчика
Ввод в эксплуатацию и передача заказчику
Документация, обучение, инструктаж
Горячая линия и договоры на сервис
Продуманное отделение коридоров
Глубина в свету
7 000 мм
Высота в свету
2 722 мм
Ширина в свету
4 774 мм
Контроль микроклимата (ZUCS)
120 kW + 20 kW
Резервирование n+2
Низковольтное распределительное устройство
2
No. of PDU Basic
28
Serverracks (600x2000x1200mm)
12
Комбинированная сетевая стойка/стойка для серверов (800 x 2000 x 1200 мм)
2
Design burglar protection
Да
Система увлажнения и осушения
опционально
Система пожаротушения помещения
опционально
Design UPS
2 x (60 кВт + 20 кВт)
Резервирование n+1
Версия
Double 6
Размер
Ширина: 4.839 мм
Высота: 2.750 мм
Глубина: 7.070 мм
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
73089059
EAN
4028177702479
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
DK RiMatrix S стандартное помещение, Double 6
ПО
Программное обеспечение