- Артикульный номер:
- DK 7998.406
- Описание продукта
- Стандартизированный ЦОД будет размещен в Вашем здании с использованием базовой оболочки для отделения горячих и холодных коридоров.
- Преимущества
- Повышение энергоэффективности
- Отделение коридоров представляет собой комбинацию из дверных и потолочных элементов, позволяющих осуществить полное разделение пространств с холодным и теплым воздухом
- Комплект поставки
- Консультация и расчет ROI
Поставка и размещение в инфраструктуре заказчика
Ввод в эксплуатацию и передача заказчику
Документация, обучение, инструктаж
Горячая линия и договоры на сервис
Продуманное отделение коридоров - Глубина в свету
- 7 000 мм
- Высота в свету
- 2 722 мм
- Ширина в свету
- 2 750 мм
- Контроль микроклимата (ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- Резервирование n+1
- Низковольтное распределительное устройство
- 1
- No. of PDU Basic
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- Комбинированная сетевая стойка/стойка для серверов (800 x 2000 x 1200 мм)
- 1
- Design burglar protection
- Да
- Система увлажнения и осушения
- опционально
- Система пожаротушения помещения
- опционально
- Версия
- Single 9
- Размер
- Ширина: 2.807 мм
Высота: 2.750 мм
Глубина: 7.067 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 73089059
- EAN
- 4028177702516
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- DK RiMatrix S стандартное помещение, Single 9
- ПО
- Программное обеспечение