RiMatrix S Стандартное помещение безопасности

Артикульный номер: DK 7998.306

Стандартизированный ЦОД будет размещен в специальном помещении безопасности (концепция "комната в комнате"), для обеспечения дополнительной защиты от пожара, дыма, воды и др.

Артикульный номер:
DK 7998.306
Описание продукта
Стандартизированный ЦОД будет размещен в специальном помещении безопасности (концепция "комната в комнате"), для обеспечения дополнительной защиты от пожара, дыма, воды и др.
Материал
Элементы из термопоглощающих материалов
Жесткие кассеты из листовой стали
Инновационная технология соединения с запатентованной технологией профилей
Использование стойких к температуре и влажности уплотнителей
Использование противопожарных заслонок
Возможен демонтаж и повторный монтаж
Комплект поставки
Консультация и расчет ROI
Поставка и размещение в инфраструктуре заказчика
Ввод в эксплуатацию и передача заказчику
Документация, обучение, инструктаж
Горячая линия и договоры на сервис
Глубина в свету
7 220 мм
Высота в свету
2 700 мм
Ширина в свету
2 750 мм
Контроль микроклимата (ZUCS)
60 kW + 10 kW
Резервирование n+1
Низковольтное распределительное устройство
1
No. of PDU Basic
14
Serverracks (600x2000x1200mm)
6
Комбинированная сетевая стойка/стойка для серверов (800 x 2000 x 1200 мм)
1
Показатели защиты
Огнестойкость EI 90 согл. EN 1363/F 90 согл. DIN 4102
Пыле- и водонепроницаемость IP 56 согл. МЭК 60 529
Защита от несанкционированного доступа – класс взломостойкости II
Базовая ЭМС-защита
Герметичность от проникновения коррозийных газов, в соответствии с EN 1634-3 (DIN 18095)
Испытание на удар с энергией 3000 Нм после 30 мин. воздействия пламенем с единой кривой температуры
Защита от взлома
RC 2
Design burglar protection
Да
Design fire protection
EI 90 согл. EN 1363/F 90 согл. DIN 4102
Система увлажнения и осушения
опционально
Система пожаротушения помещения
опционально
Design UPS
60 кВт + 20 кВт
Резервирование n+1
Версия
Single 6
Размер
Ширина: 2.950 мм
Высота: 2.800 мм
Глубина: 7.420 мм
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
85480090
EAN
4028177702493
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
DK RiMatrix S стандартное помещение безопасности, Single 6
ПО
Программное обеспечение