- Артикульный номер:
- DK 7320.814
- Описание продукта
- Для удлинения подключений датчиков CMC-TC, а также онлайн-комфортной ручки VX CMC III, а также в качестве кабеля подключения для датчика доступа CMC III 7030.128 для для одиночного датчика или шлейфа датчиков.
- Области применения
- Удлинение кабелей датчиков
- Длина
- 1 м
- Размер
- Длина: 1 м
- Интерфейсы/подключения
- Штекер (тип): RJ12
Разъем (тип): RJ12
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 0,09 кг
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177420786
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Описание продукта
-
DK удлинительный кабель, для удлинения кабеля датчиков CMC III и вентиляторов FCS, длина кабеля подключения: 1 м, со штекером и разъемом RJ12