Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2020 г.
- Артикульный номер:
- DK 7857.130
- Исполнение
- Plug & Play кабель подключения для шин PSM в шкафах для серверов.
- Области применения
- Соединительный кабель для подключения шины PSM к модулю PDM
- Длина
- 3 м
- Штекер (тип)
- Wago X-Com
- Кабель подключения (тип)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
- Размер
- Длина: 3 м
- Розетки
- Штекер подключения Wieland GST 18 (подходит для подключения к PDM)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,877 кг
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
- DK кабель подключения, для PSM, L: 3 мм, H05VV-F5, 5x2,5 мм², Wago X-Com, Wieland GST 18