Данный артикул снят с производства с: 20 июн. 2020 г.
Рекомендуемый альтернативный продукт:
7979823
PDU UK, исполнение metered
Артикульный номер: DK 7955.522
Интеллектуальный PDU с подключением к локальной сети и измерением электроэнергии на фазу. Подключение к сети с поддержкой IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP, с дисплеем. Вход со штекером CEE (16 А/32 А) и розетками BS 1363 (UK). Распределяемая мощность от 3,7 кВт до 22 кВт.
- Артикульный номер:
- DK 7955.522
- Описание продукта
- Пофазное измерение энергии, то есть мощность всей IT-стойки. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойку TS IT даже не требует инструментов. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж. Текущее энергопотребление отображается на дисплее. Встроенный веб-сервер для прямого подключения к сети с расширенным управлением правами пользователей. Питание с резервированием происходит от всех трех фаз и дополнительно через имеющуюся сеть Power-over-Ethernet. PDU обеспечивают различные функции управления и мониторинга. Высокая надежность обеспечивается точностью измерений 1%.
- Материал
- Алюминий, анодированный
- Размер
- Ширина: 44 мм
Глубина: 62 мм
Длина: 1.955 мм - Кол-во розеток и тип
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- Розетки
- 20 x GB (тип G, BS 1363)
4 x Розетка для маломощного оборудования C19 - Номинальный ток (макс.)
- 32 A
- Ввод питания
- Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 1~ - Длина кабеля подключения
- 3 м
- Тип подключения (электрического)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Диапазон рабочих температур
- 0 °C...45 °C
- Влажность воздуха (без конденсата)
- 10...95 %
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...70 °C
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT: ≤ 2.200 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 6,06 кг
- Код ТНВЭД
- 85366990
- EAN
- 4028177685086
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Описание продукта
- DK PDU UK, metered, компактное базовое электрораспределение вкл. измерение электроэнергии по фазам, с сетевым интерфейсом и дисплеем, ШДГ: 44 x1955 x62 мм, 20xBS 1363, 4xC19