PDU UK, исполнение switched

Артикульный номер: DK 7955.530

Интеллектуальный PDU с подключением к локальной сети и измерением электроэнергии по отдельным розеткам. Подключение к сети с поддержкой IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP, с дисплеем. Вход со штекером CEE (16 А/32 А) и розетками BS 1363 (UK). Распределяемая мощность от 3,7 кВт до 22 кВт.

Артикульный номер:
DK 7955.530
Описание продукта
Функция измерения по фазам и коммутируемые по-отдельности розетки. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойку TS IT даже не требует инструментов. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж. Благодаря использованию двухпозиционных реле и дисплея на светодиодах PDU обеспечивает минимальное энергопотребление. Встроенный веб-сервер для прямого подключения к сети с расширенным управлением правами пользователей. Питание с резервированием происходит от всех трех фаз и дополнительно через имеющуюся сеть Power-over-Ethernet. PDU обеспечивают различные функции управления и мониторинга. Высокая надежность обеспечивается точностью измерений 1%.
Материал
Алюминий, анодированный
Размер
Ширина: 44 мм
Глубина: 85 мм
Длина: 1.280 мм
Кол-во розеток и тип
16 x BS 1363
Розетки
16 x GB (тип G, BS 1363)
Номинальный ток (макс.)
13 A
Ввод питания
Кол-во: 1
Кол-во фаз на ввод питания: 1~
Длина кабеля подключения
3 м
Тип подключения (электрического)
UK
Диапазон рабочих температур
0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)
10...95 %
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Подходит для
Тип корпуса: TS IT: ≤ 1.800 мм
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
85366990
EAN
4028177685093
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Описание продукта
DK PDU UK, switched, компактное базовое электрораспределение вкл. измерение электроэнергии по фазам, индивидуально управляемые розетки, с сетевым интерфейсом и дисплеем, ШДГ: 44x1280x85 мм
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Visio Shapes
ПО
Программное обеспечение