Продукт снимается с производства с: 31 окт. 2023 г.
Артикул заменяется на:
3314560
Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG
Артикульный номер: SK 3313.560
Охлаждение рядов стоек для установки внутри ряда шкафов. Теплый воздух всасывается через заднюю сторону агрегата, охлаждается и выдувается спереди в холодный коридор.
- Артикульный номер:
- SK 3313.560
- Исполнение
- CW
- Преимущества
- Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
- Низкое энергопотребление вентиляторов благодаря малым потерям воздушного напора
- Оптимальная возможность настройки благодаря динамичной и бесшаговой регулировки объема потока холодной воды
- Использование высокой температуры подаваемой воды позволяет увеличить долю естественного охлаждения и снизить таким образом эксплуатационные расходы
- Мощность охлаждения в соответствии с потребностью благодаря модульным вентиляторным блокам
- Вентиляторные модули могут иметь конфигурацию с резервированием n+1
- 3-фазное подключение в серийном исполнении для резервирования питания
- Резервирование датчиков температуры, интегрированных в воздушный поток, в серийном исполнении
- Разделение системы охлаждения и шкафа позволяет предотвратить попадание воды в серверный шкаф
- Одна площадь опорной поверхности 0,36 м² для всех классов мощности
- Улучшенное вторичное использование тепла за счет высоких температур отводимой воды при использовании вариантов LCP CW с гликолем, например, с использованием теплового насоса
- Оптимальный доступ для обслуживания и сервиса спереди и сзади
- Замена вентиляторных модулей без инструментов
- Принцип действия
- Теплый воздух всасывается из помещения или горячего коридора через заднюю сторону агрегата, а после охлаждения выдувается спереди в холодный коридор. При использовании данного продукта установка фальшпола не требуется
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Опции
- Возможно прямое подключение дополнительных датчиков CMC III
Стойки с высотой 2200 мм - Исполнение
- Охлаждение рядов стоек
- Мониторинг
- Контроль всех важнейших параметров системы как температура отводимого/подаваемого на сервера воздуха, температура подаваемой/отводимой воды, расхода воды, мощности охлаждения, числа оборотов вентиляторов и утечки
- Прямое подключение агрегата к сети Ethernet с поддержкой SNMP
- Интеграция в RiZone
- Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей
- 48 кВт/4
51 кВт/5
53 кВт/6 - Мощность (свободного воздушного потока)
- При 50 Гц: 8.000 м³/ч
- Number of fans
- 4
- Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.200 мм - Подходит для типа корпуса
- VX IT
- Монтаж в линейку шкафов
- С выдвижением вперед
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- 400 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
- Макс. мощность охлаждения
- 53 кВт
- Тип подключения (электрического)
- Штекер подключения
- Рабочий цикл
- 100 %
- Охлаждающая жидкость
- Вода
- Вентиляторы ЕС
- Да
- Замена вентиляторов в процессе работы
- Да
- Регулирование температуры
- Бесступенчатое регулирование вентиляторов
- 2-ходовой регулирующий шаровой кран
- Гидравлические подключения
- DN 40 (G 1½" наружная резьба)
- Допустимое давление (p макс.)
- 10 бар
- Температура подаваемой воды
- 15 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 20
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 260 кг
- Код ТНВЭД
- 84195080
- EAN
- 4028177953949
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
- LCP Inline CW, 53 кВт, с выступом, RAL 7035, ШВГ: 300x2000x1200 мм