- Артикульный номер:
- SK 3301.380
- Исполнение
- Самоклеющееся с одной стороны
- Описание продукта
- Для блокирования воздушного потока слева и справа от 19" плоскости у шкафов высотой 2000 мм.
- Материал
- Уплотнение из пенистого полиуретана
Негорючесть согласно UL 94 (HF1)
- Цвет
- Антрацит
- Уплотнение между
- боковой стенкой и 19" плоскостью
- Размер
- Ширина: 84 мм
Высота: 1.910 мм
Глубина: 84 мм
- Подходит для
- Ширина: 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,502 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177507975
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
SK уплотнение вертикальное, между боковой стенкой/LCP и 19" плоскостью, ШВГ: 84x1910x84 мм, пенистый полиуретан, самоклеящийся с одной стороны